Publique sus productos
LIANA Colgante marrón
LIANA Colgante marrón
LIANA Colgante marrón

    LIANA Colgante marrón

    4.6 de 5 estrellas4.6(22 reseñas)
    Llega la versión negra de la colección LE VITA. Una serie de luminarias de diseño creadas por Nahtrang. Su diseño es delicado y sencillo y combina el difusor de cristal con las líneas finas de su estructura. Este aplique de diseño es perfecto para iluminar diferentes ambientes de su hogar .
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Diffusor material: Cristal

      Diffuser finish: Opal

      Body material: Acero

      Body finish: Negro Mate

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 6W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: I

      Temperatura de color: 2700K

      CRI: >80

      Lmens max: 570lm

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 400

      Longitud: 140

      Profundidad: 190

      Diámetro de la base: 110

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 29695

      Serie: 2969

      EAN: 8421776178861

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia68569_-_liana-brown-pendant-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSUSPENSION
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía