Publique sus productos
BLIT 210 Wall lamp white 20W 2700K CRI90 Casambi

BLIT 210 Wall lamp white 20W 2700K CRI90 Casambi

BLIT 210 Aplique blanco 20W 2700K CRI90 Casambi
Especificaciones
  • Referencia: 012692792W

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776364394

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: 0

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE

    Fixing: Techo

    Commercial Description: BLIT 300 Aplique negro 33W 2700K CRI90 Casambi

    Product Description: BLIT 300 es una luminaria de pared-bañador de color negro, con una temperatura de color de 2700K, un CRI90, una potencia de 33W y cuenta con un sistema de control Casambi. Este aplique de pared tiene un reflector asimétrico, si lo colocas en vertical es perfecto como bañador de pared, mientras que si lo instalas en horizontal, es ideal como bañador de suelo.

    Serie: 0125

    Body material: Aluminio+Cristal

    Body finish: Negro Mate

    IP: 20

    Clase: I

    Potencia máx. (W): 33W

    Potencia y Lm de las intensidades W/Lm: 103,39

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Lumens max: 3412

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 2700K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Grados de apertura: ASYM

    Altura total: 150

    Longitud: 300

    Profundidad: 40

    Tipo de regulación del driver: CASAMBI

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01

    Peso neto articulo consolidado: 1,80

Especificaciones técnicas
  • Referencia012592791W_-_BLIT-210-Wall-lamp-white-20W-2700K-CRI90-Casambi
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSURFACE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Peso Neto (kg)127
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared