Publique sus productos
CARRIL trifásico empotrable negro 2m
CARRIL trifásico empotrable negro 2m
CARRIL trifásico empotrable negro 2m

    CARRIL trifásico empotrable negro 2m

    TOU es un aplique de diseño creado por Faro Lab. Está fabricado en aluminio y lleva un recubrimiento de tejido y espuma. La luz se proyecta de manera indirecta por el haz circular de su estructura. Permite crear distintas combinaciones y un bonito baño de luz. Se puede encontrar en dos medidas y colores. Esta es la versión burdeos de 45cm de diámetro.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Screen material: Textil

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Body material: Aluminio+Espuma

      Body finish: Burdeos

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 10W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: I

      Temperatura de color: 2700K

      CRI: >80

      Lmens max: 67lm

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 450

      Longitud: 450

      Profundidad: 55

      Diámetro total: 450

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 01206

      Serie: 0121

      EAN: 8421776231948

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia01997202_-_track-black-triphasic-recessed-2m
    • Familia de productoArchitectural
    • Grupo de productosAccesorio
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC000101
    • Nombre ETIMLight-track
    • Nombre UNSPSCTrack lighting
    • Código UNSPSC39111508
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_47
    • Descripción Uniclass 2015Lighting tracks
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 21 17
    • Título OmniClass Lighting Tracks
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL