Publique sus productos
WET Empotrable blanco GU10 IP44

WET Empotrable blanco GU10 IP44

Luz empotrable BLANC con IP44 perfecto para la iluminación de baños. Fuente de luz: una lámpara GU10 max 50W no incluida.
Especificaciones
  • Referencia: 02100801

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776121058

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Techo

    Serie: 0220

    Diffusor material: Cristal

    Diffuser finish: Transparente

    IP: 44

    Potencia máx. (W): 8

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: GU10

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17316

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 23

    Longitud: 80

    Profundidad: 80

    Diámetro total: 80

    MEDIDA DE CORTE: ø65

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 60

    Alto caja individual (MM): 65

    Ancho caja individual (MM): 85

    Largo caja individual (MM): 85

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.00047

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.2

    PALLET: 720

    Peso neto articulo consolidado: 0.15

Especificaciones técnicas
  • Referencia02100801_-_WET-White-downlight-GU10-IP44
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosRECESSED
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo