Publique sus productos
MOIST Empotrable blanco GU10 IP44

MOIST Empotrable blanco GU10 IP44

MOIST es una luz empotrable cuadrada de diseño sencillo, queda discretamente integrado en el techo. Fuente de luz: una lámpara GU10 max 50W no incluida.
Especificaciones
  • Referencia: 02100901

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776121041

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Techo

    Serie: 0219

    Diffusor material: Cristal

    Diffuser finish: Transparente

    IP: 44

    Potencia máx. (W): 8

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: GU10

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17316

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 105

    Longitud: 90

    Profundidad: 90

    MEDIDA DE CORTE: 78x78

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 36

    Alto caja individual (MM): 80

    Ancho caja individual (MM): 93

    Largo caja individual (MM): 93

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.000692

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.3

    PALLET: 1152

    Peso neto articulo consolidado: 0.255

Especificaciones técnicas
  • Referencia02100901_-_MOIST-White-downlight-GU10-IP44
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosRECESSED
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.255
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo