Publique sus productos
TARGET Black track projector 13W 15° FASHION

TARGET Black track projector 13W 15° FASHION

TARGET proyector carril negro 13W 15° FASHION
Especificaciones
  • Referencia: 0214X2731-110

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776391024

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: PROYECTORES DE CARRIL

    Commercial Description: TARGET proyector carril blanco 13W 35° 2700K CRI97

    Product Description: El diseño del proyector a carril TARGET logra la mínima expresión del volumen visual, dotando de amplitud al lugar y cediendo el protagonismo a la arquitectura y los elementos a iluminar. Este proyector de carril TARGET de color blanco tiene una potencia de 13W un ángulo de 35°, una temperatura de color de 2700K y CRI97. Una opción ideal para espacios comerciales, hoteles, restauración y retail.

    Serie: 0114

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso neto articulo consolidado: 0,01

Especificaciones técnicas
  • Referencia0214FS12-110_-_TARGET-Black-track-projector-13W-15deg-FASHION
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosProyectores De Carril
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted