Publique sus productos
TEIDE downlight empotrable orientable blanco 10W 50° 3000K CRI90

TEIDE downlight empotrable orientable blanco 10W 50° 3000K CRI90

TEIDE es un sistema modular de luminarias de empotrar que se caracteriza por su capacidad de adaptarse a cualquier proyecto, perfecta comodidad visual y la orientabilidad de sus módulos. TEIDE downlight es un empotrable redondo orientable de color blanco y diseño simplificado, ofrece una amplia integración con la arquitectura, ideal para uso residencial y retail. Este empotrable tiene una potencia de 10W, una temperatura de color de 3000K, CRI90 y un ángulo de 50°.
Especificaciones
  • Referencia: 034893051

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776305816

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Techo

    Serie: 0346

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 10W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: COB LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Info driver máximo: 250mA CC

    Lumens max: 793lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Grados de apertura: 110°

    Altura total: 88

    Diámetro total: 77

    MEDIDA DE CORTE: ø70

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.25871

    Peso neto articulo consolidado: 0,23

Especificaciones técnicas
  • Referencia034893051_-_TEIDE-White-adjustable-recessed-downlight-10W-50-3000K-CRI90
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosLuminaria De Empotrar
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)23
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros