Referencia: 0352X3051C-110
Catálogo: Architectural
EAN: 8421776265080
Tariff Item: 9405119090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: LUMINARIA DE EMPOTRAR
Commercial Description: TEIDE módulo downlight orientable blanco 10W 50° 3000K CRI97 TRIAC
Product Description: TEIDE es un sistema modular de luminarias de empotrar que se caracteriza por su capacidad de adaptarse a cualquier proyecto, perfecta comodidad visual y la orientabilidad de sus módulos. El módulo TEIDE downlight orientable de color blanco y diseño simplificado, ofrece una amplia integración con la arquitectura, ideal para uso residencial y retail. Este módulo tiene una potencia de 10W, una temperatura de color de 3000K, CRI97, un ángulo de 50° y sistema de control TRIAC. Podrás combinar este módulo con diferentes marcos de empotrar cuadrados/rectangulares de 1, 2 y 3 luces (también disponibles en versión sin marco).
Serie: 0346
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Peso neto articulo consolidado: 0,01