Referencia: 041000703DU
Catálogo: Architectural
EAN: 8421776176157
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
Fixing: Techo
Serie: 0410
Diffusor material: PMMA
Diffuser finish: Prismático
IP: 20
Potencia máx. (W): 26W
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED
Lumens max: 1300lm
Voltaje: 220V-240V
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: =80
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Altura total: 68
Longitud: 560
Profundidad: 40
Montaje de sistemas lineales: DE SUPERFICIE
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Alto caja individual (MM): 75
Ancho caja individual (MM): 75
Largo caja individual (MM): 600
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.003375
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.15
PALLET: 0
Peso neto articulo consolidado: 1,05