Publique sus productos
VIA Superficie gris 112CM 23W 4000K

VIA Superficie gris 112CM 23W 4000K

VIA es una luminaria multifunción gris que se puede instalar tanto como colgante o como superficie. Luminaria ideal para iluminar ambientes de trabajo. Con una temperatura de color de 4000K, esta luminaria permite crear atmósferas agradables y acogedoras. Versión de 112cm.
Especificaciones
  • Referencia: 041001203

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776173569

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Techo

    Serie: 0410

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 25W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 2100lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 4000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Altura total: 68

    Longitud: 1136

    Profundidad: 40

    Montaje de sistemas lineales: DE SUPERFICIE

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 75

    Ancho caja individual (MM): 75

    Largo caja individual (MM): 1150

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.006469

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.85

    PALLET: 0

    Peso neto articulo consolidado: 1,65

Especificaciones técnicas
  • Referencia041001203_-_VIA-Grey-surface-112CM-23W-4000K
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosLuminaria De Empotrar
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)165
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted