Publique sus productos
VIA EVO aplique 1130 27W 3000K negro Casambi

VIA EVO aplique 1130 27W 3000K negro Casambi

Colección concebida para iluminar de forma general cualquier proyecto. VIA EVOLUTION permite la creación de líneas de luz continuas, con el accesorio Ref.040000097 (que no se incluye), o construir formatos diferentes utilizando luminarias o accesorios esquineros. VIA EVOLUTION es una luminaria de superficie de color negro con una longitud de 1130 mm, con una temperatura de color de 3000K, una potencia de 27W y un sistema de control Casambi.
Especificaciones
  • Referencia: 041005352W

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776277199

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 897198

    Fixing: Pared

    Serie: 0411

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: C

    Light Source Code: WU-M-672-TC-830

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 27W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Info driver máximo: 800mA CC

    Lumens max: 2841lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Grados de apertura: 60°

    Altura total: 68

    Longitud: 1130

    Profundidad: 40

    Tipo de regulación del driver: CASAMBI

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.00576

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.9

    Peso neto articulo consolidado: 1,80

Especificaciones técnicas
  • Referencia041005352W_-_VIA-EVO-wall-1130-27W-3000K-black-Casambi
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSistemas Lineales
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)180
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared