Publique sus productos
VIA EVO surface 570 25W 3000K white prismatico DALI

VIA EVO surface 570 25W 3000K white prismatico DALI

VIA EVO superficie 570 25W 3000K blanco prismático DALI
Especificaciones
  • Referencia: 041005752D-110

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776532847

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: SISTEMAS LINEALES

    Fixing: Pared

    Commercial Description: VIA EVO aplique 570 25W 3000K negro DALI

    Product Description: Colección concebida para iluminar de forma general cualquier proyecto. VIA EVOLUTION permite la creación de líneas de luz continuas, con el accesorio Ref.040000097 (que no se incluye), o construir formatos diferentes utilizando luminarias o accesorios esquineros. VIA EVOLUTION es una luminaria de superficie de color negro con una longitud de 570 mm, con una temperatura de color de 3000K, una potencia de 25W y un sistema de control DALI.

    Serie: 0411

    Body material: Aluminio

    Diffusor material: PMMA

    Body finish: Negro

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: C

    IP: 20

    Clase: I

    Potencia máx. (W): 25W

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Info driver máximo: 700mA CC

    Lumens max: 2505lm

    Voltaje: 110V

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Grados de apertura: 110

    Altura total: 68

    Longitud: 570

    Profundidad: 40

    Tipo de regulación del driver: DALI

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso neto articulo consolidado: 0,01

Especificaciones técnicas
  • Referencia041005701DU-110_-_VIA-EVO-surface-570-25W-3000K-white-prismatico-DALI
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSistemas Lineales
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Peso Neto (kg)1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted