Referencia: 041005952-110
Catálogo: Architectural
EAN: 8421776532953
Tariff Item: 9405119090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: SISTEMAS LINEALES
Fixing: Pared
Commercial Description: VIA EVO aplique 570 15W 3000K negro
Product Description: Colección concebida para iluminar de forma general cualquier proyecto. VIA EVOLUTION permite la creación de líneas de luz continuas, con el accesorio Ref.040000097 (que no se incluye), o construir formatos diferentes utilizando luminarias o accesorios esquineros. VIA EVOLUTION es una luminaria de superficie de color negro con una longitud de 570 mm, con una temperatura de color de 3000K y una potencia de 15W.
Serie: 0411
Body material: Aluminio
Diffusor material: PMMA
Body finish: Negro
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: C
IP: 20
Clase: I
Potencia máx. (W): 15W
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
Info driver máximo: 400mA CC
Lumens max: 1392lm
Voltaje: 110V
Temperatura de color (K): 3000K
CRI: =80
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Grados de apertura: 110
Altura total: 68
Longitud: 570
Profundidad: 40
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Peso neto articulo consolidado: 0,01