Publique sus productos
VIA EVOLUTION L es una luminaria de superficie de color negro con una temperatura de color de 3000K con CRI80, 400mA y un sistema de control DALI. Puedes utilizarla para crear configuraciones en L en el VIA EVOLUTION de superficie.

VIA EVOLUTION L es una luminaria de superficie de color negro con una temperatura de color de 3000K con CRI80, 400mA y un sistema de control DALI. Puedes utilizarla para crear configuraciones en L en el VIA EVOLUTION de superficie.

VIA L Superficie 3000K 400mA negro DALI
Especificaciones
  • Referencia: 041009712DU-110

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776532014

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: SISTEMAS LINEALES

    Fixing: Pared

    Commercial Description: VIA L Superficie prismático 4000K 400mA negro DALI

    Product Description: VIA EVOLUTION L es una luminaria de superficie prismática de color negro con una temperatura de color de 4000K con CRI80, 400mA y un sistema de control DALI. Puedes utilizarla para crear configuraciones en L en el VIA EVOLUTION de superficie.

    Serie: 0411

    Body material: Aluminio

    Diffusor material: PMMA

    Body finish: Negro

    Diffuser finish: Prismático

    IP: 20

    Clase: I

    Potencia máx. (W): 15W

    Info driver máximo: 400mA CC

    Lumens max: 1460lm

    Voltaje: 110V

    Temperatura de color (K): 4000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Grados de apertura: 90

    Altura total: 68

    Longitud: 300

    Profundidad: 40

    Tipo de regulación del driver: DALI

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso neto articulo consolidado: 0,01

Especificaciones técnicas
  • Referencia041009612D-110_-_VIA-L-Surface-3000K-400mA-black-DALI
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSistemas Lineales
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Peso Neto (kg)1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted