Publique sus productos
VIA L Superficie prismático 4000K 700mA negro DALI

VIA L Superficie prismático 4000K 700mA negro DALI

VIA EVOLUTION L es una luminaria de superficie prismática de color negro con una temperatura de color de 4000K con CRI80, 700mA y un sistema de control DALI. Puedes utilizarla para crear configuraciones en L en el VIA EVOLUTION de superficie.
Especificaciones
  • Referencia: 041009912DU

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776309906

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Pared

    Serie: 0411

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Prismático

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 25W

    Hercios: 50/60Hz

    Info driver máximo: 700mA CC

    Lumens max: 2433lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 4000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Grados de apertura: 20°

    Altura total: 68

    Longitud: 300

    Profundidad: 40

    Tipo de regulación del driver: DALI

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.3

    Peso neto articulo consolidado: 1,20

Especificaciones técnicas
  • Referencia041009912DU_-_VIA-L-Surface-prismatic-4000K-700mA-black-DALI
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSistemas Lineales
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)120
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted