Referencia: 04100LF2U
Catálogo: Architectural
EAN: 8421776335790
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: Yes
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: SISTEMAS LINEALES
Fixing: Pared
Commercial Description: VIA EVO 1130 superficie negro 33W leaf prismatic
Product Description: Colección concebida para iluminar de forma general cualquier proyecto. VIA EVOLUTION permite la creación de líneas de luz continuas, con el accesorio Ref.040000097 (que no se incluye), o construir formatos diferentes utilizando luminarias o accesorios esquineros. VIA EVOLUTION es una luminaria de superficie de color negro con una longitud de 1130 mm y una potencia de 33W. La fuente de luz de esta luminaria contribuye al crecimiento de las plantas de interior.
Serie: 0411
Body material: Aluminio
Diffusor material: PMMA
Body finish: Negro
Diffuser finish: Opal
IP: 20
Clase: I
Potencia máx. (W): 33W
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Info driver máximo: 700mA CC
Lumens max: 1543lm
Voltaje: 220V-240V
Temperatura de color (K): 2700K
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Grados de apertura: 20°
Altura total: 68
Longitud: 1130
Profundidad: 40
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01
Peso neto articulo consolidado: 1,60