Referencia: 0410T6501U
Catálogo: Architectural
EAN: 8421776342651
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 832739/832742
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: SISTEMAS LINEALES
Fixing: Pared
Commercial Description: VIA EVO TRACK 850 superficie blanco 20W 4000K Prism
Product Description: Colección concebida para iluminar de forma general cualquier proyecto. VIA EVO TRACK permite la creación de líneas de luz continuas, con el accesorio Ref.040000097 (que no se incluye), o construir formatos diferentes utilizando luminarias o accesorios esquineros. VIA EVO TRACK de20Wes una luminaria de superficie de color blanco, con una longitud de 850 mm, prismático y con una temperatura de color de 4000K.
Serie: 0411
Body material: Aluminio
Diffusor material: PMMA
Body finish: Blanco
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: C
Light Source Code: 28002933 / 28002936
IP: 20
Clase: I
Potencia máx. (W): 20W
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Info driver máximo: 600mA CC
Lumens max: 1786lm
Voltaje: 220V-240V
Temperatura de color (K): 4000K
CRI: =80
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Grados de apertura: 90°
Altura total: 68
Longitud: 850
Profundidad: 40
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01
Peso neto articulo consolidado: 1,40