Publique sus productos
VIA EVO up&down 1130 51+21W 3000K negro prismático casambi

VIA EVO up&down 1130 51+21W 3000K negro prismático casambi

Colección concebida para iluminar de forma general cualquier proyecto. VIA EVOLUTION permite la creación de líneas de luz continuas, con el accesorio Ref.040000097 (que no se incluye), o construir formatos diferentes utilizando luminarias o accesorios esquineros. VIA EVOLUTION es una luminaria de up&down de color negro con una longitud de 1130 mm, con una temperatura de color de 3000K con CRI80, una potencia de 51+21W, un difusor prismático para mayor control de deslumbramiento y un sistema de control casambi.
Especificaciones
  • Referencia: 042005102WU

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776284555

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Techo

    Serie: 0411

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 51+21W

    Info driver máximo: 1400 + 600mA CC

    Lumens max: 4820lm + 2664lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: =80

    Grados de apertura: 56°

    Tipo de regulación del driver: CASAMBI

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.00576

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.9

    Peso neto articulo consolidado: 1,80

Especificaciones técnicas
  • Referencia042005102WU_-_VIA-EVO-surface-1130-51-21W-3000K-black-prismatic-casambi
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSistemas Lineales
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)180
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted