Publique sus productos
VIA EVO up&down 1130 UGR<19 4000K asimétrico negro Casambi

VIA EVO up&down 1130 UGR<19 4000K asimétrico negro Casambi

Colección concebida para iluminar de forma general cualquier proyecto. VIA EVOLUTION permite la creación de líneas de luz continuas, con el accesorio Ref.040000097 (que no se incluye), o construir formatos diferentes utilizando luminarias o accesorios esquineros. VIA EVOLUTION es una luminaria asimétrica up&down de color negro con una longitud de 1130 mm, una temperatura de color de 4000K, CRI80 y un sistema de control Casambi. Su UGR<19 la convierten en una perfecta alternativa para aplicaciones de oficina.
Especificaciones
  • Referencia: 042021202W0

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776320000

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Techo

    Serie: 0411

    Potencia máx. (W): 24+32W

    Lumens max: 3233lm + 2743lm

    Voltaje: 220V-240V

    CRI: 90

    Grados de apertura: 17°

    Tipo de regulación del driver: CASAMBI

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.00576

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.9

    Peso neto articulo consolidado: 1,80

Especificaciones técnicas
  • Referencia042021202W0_-_VIA-EVO-up-down-1130-UGR-19-4000K-asymmetric-black-Casambi
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSistemas Lineales
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)180
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted