Publique sus productos
PROOFLINE white watertight 45W 3000K CRI80 IP65 DALI
PROOFLINE white watertight 45W 3000K CRI80 IP65 DALI

    PROOFLINE white watertight 45W 3000K CRI80 IP65 DALI

    PROOFLINE estanca blanca 45W 3000K CRI80 IP65 DALI
    Especificaciones
    • Referencia: 6010493002W

      Catálogo: Architectural

      EAN: 8421776361904

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Category: ARCHITECTURAL

      Subcategory: SISTEMAS LINEALES

      Commercial Description: NESO SLIM LINE30 3000K negro CASAMBI

      Product Description: NESO SLIM LINE es una luminaria de la familia NESO SLIM. Se integra en el carril gracias a imanes. Mide 30cm. Con una temperatura de color de 3000K, esta luminaria permite crear atmósferas agradables y acogedoras. El sistema CASAMBI permite regular la intensidad de la luz.

      Serie: 50101

      Body material: Aluminio

      Body finish: Negro

      IP: 20

      Clase: III

      Potencia máx. (W): 6W

      Lumens max: 332lm

      Voltaje: 24V DC

      Temperatura de color (K): 3000K

      TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

      CRI: 90

      MAC ADAM STEP: 3 SDCM

      Grados de apertura: 100°

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01

      Peso neto articulo consolidado: 0,32

    Especificaciones técnicas
    • Referencia042483093D_-_PROOFLINE-white-watertight-45W-3000K-CRI80-IP65-DALI
    • Familia de productoArchitectural
    • Grupo de productosSURFACE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)148
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted