Publique sus productos
TEKO - 1 Superficie blanco LED 12-18W 3000K 56º

TEKO - 1 Superficie blanco LED 12-18W 3000K 56º

TEKO es una luminaria de superficie blanca de aspecto contemporáneo y con LED integrado, pensada para la iluminación de proyectos de restauración o negocios en general. Driver no incluido pero necesario. La versión de 56° es ideal para la iluminación en restaurantes y hoteles, pero también en salas de exposiciones o museos. Con una temperatura de color de 3000K, esta luminaria de superficie permite crear atmósferas agradables y acogedoras.
Especificaciones
  • Referencia: 050400401

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776174368

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Techo

    Serie: 0504

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 18W

    Fuente de luz: COB LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Info driver máximo: 500mA CC

    Lumens max: 1600Lm

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: 85

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Grados de apertura: 56

    Altura total: 176

    Longitud: 127

    Profundidad: 127

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 185

    Ancho caja individual (MM): 135

    Largo caja individual (MM): 135

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.003372

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 1.95

Especificaciones técnicas
  • Referencia050400401_-_TEKO---1-White-surface-LED-12-18W-3000K-56
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSURFACE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted