Publique sus productos
TEKO - 2 Superficie negro LED 24-36W 2700K 56º

TEKO - 2 Superficie negro LED 24-36W 2700K 56º

TEKO-2 es una luminaria de superficie negra de aspecto contemporáneo y con LED integrado, pensada para la iluminación de proyectos de restauración o negocios en general. Driver no incluido pero necesario. La versión de 56° es ideal para la iluminación en restaurantes y hoteles, pero también en salas de exposiciones o museos.
Especificaciones
  • Referencia: 050500202

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776174856

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    Serie: 0504

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 36W

    Fuente de luz: COB LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Info driver máximo: 500mA CC

    Lumens max: 2900lm

    Temperatura de color (K): 2700K

    CRI: 82

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Grados de apertura: 60°

    Altura total: 176

    Longitud: 225

    Profundidad: 127

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 185

    Ancho caja individual (MM): 135

    Largo caja individual (MM): 235

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.005869

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 3

    PALLET: 0

    Peso neto articulo consolidado: 2,80

Especificaciones técnicas
  • Referencia050500202_-_TEKO---2-Black-surface-LED-24-36W-2700K-56
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSHADES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)280
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted