Publique sus productos
TEKO - 3 Superficie negro LED food 72W fish 20º

TEKO - 3 Superficie negro LED food 72W fish 20º

TEKO-3 es una luminaria de superficie negra de aspecto contemporáneo y con LED integrado, pensada para la iluminación de proyectos de restauración o negocios en general. Driver no incluido pero necesario. La tecnología LED FOOD específica para la iluminación de pescado potenciará el brillo natural de este producto. Se refuerzan los tonos grises para darle una apariencia más fresca a pescados y mariscos.
Especificaciones
  • Referencia: 050602102

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776175754

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    Serie: 0504

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 72W

    Fuente de luz: COB LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Info driver máximo: 700mA CC

    Lumens max: 5100lm

    CRI: 85

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Grados de apertura: 18°

    Altura total: 176

    Longitud: 380

    Profundidad: 127

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 185

    Ancho caja individual (MM): 135

    Largo caja individual (MM): 400

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.00999

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 4

    PALLET: 0

    Peso neto articulo consolidado: 3,80

Especificaciones técnicas
  • Referencia050602102_-_TEKO---3-Black-surface-LED-food-72W-fish-20
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosSHADES
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)380
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted