Referencia: 0512X2732C-110
Catálogo: Architectural
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Commercial Description: FOST CEILING downlight superficie negro Ø90 42W 38° 2700K CRI97 triac
Product Description: FOST CEILING es una luminaria de color negro con un diámetro de Ø90 una temperatura de color de 2700K, CRI97, un ángulo de 38°, una potencia de 42W y un sistema de control triac. Es una solución de aplicación fija cenital ideal para todo tipo de proyectos. Mientras su diseño neutral permite una integración discreta, sus múltiples accesorios y combinaciones facilitan la personalización del producto dotándolo de cierta relevancia arquitectónica a la vez que hace posible la modificación de haz o control de deslumbramiento. FOST CEILING es una luminaria de superficie indicada para techos sin posibilidad de empotramiento.
Tijas adicionales incluidas en caja: No