Referencia: 29691-110
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776315181
Tariff Item: 9405119090
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: INTERIOR
Subcategory: LUMINARIA DE SUSPENSION
Fixing: Techo
Commercial Description: LE VITA Colgante oro
Product Description: LE VITA es la colección de luminarias de diseño creadas por Nahtrang. Su diseño es delicado y sencillo y combina el difusor de cristal con las líneas finas de su estructura. Este colgante de diseño es perfecto para iluminar diferentes ambientes de su hogar.
Serie: 2969
Body material: Acero
Diffusor material: Cristal
Body finish: Oro Brillo
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: E
IP: 20
Clase: I
Potencia máx. (W): 13
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: SMD LED
Fuente de luz incluida: Yes
Lumens max: 600lm
Voltaje: 110V
Temperatura de color (K): 2700K
CRI: >80
Altura total: 1500
Longitud: 1030
Profundidad: 80
Diámetro individual : 140
Diámetro florón: 80
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Alto caja individual (MM): 240
Ancho caja individual (MM): 570
Largo caja individual (MM): 1120
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01
PALLET: 18
Peso neto articulo consolidado: 3,30