Publique sus productos
FOST CEILING Black downlight surface Ø90 42W 18° 4000K CRI97 triac

FOST CEILING Black downlight surface Ø90 42W 18° 4000K CRI97 triac

FOST CEILING downlight superficie negro Ø90 42W 18° 4000K CRI97 triac
Especificaciones
  • Referencia: 29696-110

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776315198

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: INTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE SUSPENSION

    Fixing: Techo

    Commercial Description: LE VITA Colgante negra

    Product Description: Llega la versión negra de la colección LE VITA. Una serie de luminarias de diseño creadas por Nahtrang. Su diseño es delicado y sencillo y combina el difusor de cristal con las líneas finas de su estructura. Este colgante de diseño es perfecto para iluminar diferentes ambientes de su hogar.

    Serie: 2969

    Body material: Acero

    Diffusor material: Cristal

    Body finish: Negro Mate

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    IP: 20

    Clase: I

    Potencia máx. (W): 13

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Lumens max: 600lm

    Voltaje: 110V

    Temperatura de color (K): 2700K

    CRI: >80

    Altura total: 1500

    Longitud: 1030

    Profundidad: 80

    Diámetro individual : 140

    Diámetro florón: 80

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 175

    Ancho caja individual (MM): 220

    Largo caja individual (MM): 1105

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01

    PALLET: 18

    Peso neto articulo consolidado: 3,30

Especificaciones técnicas
  • Referencia0512X4012C-110_-_FOST-CEILING-Black-downlight-surface-90-42W-18deg-4000K-CRI97-triac
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo