Publique sus productos
Tira LED 5W 160LEDM IP20 3000K CRI80. La tira mide 5 metros pero puedes adaptar su medida haciendo cortes cada 50 mm.

Tira LED 5W 160LEDM IP20 3000K CRI80. La tira mide 5 metros pero puedes adaptar su medida haciendo cortes cada 50 mm.

Tira LED 5W 160LEDM IP20 3000K CRI80
Especificaciones
  • Referencia: 08050802

    Catálogo: Architectural

    EAN: 8421776374614

    Tariff Item: 9405409900

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: PERFILES Y TIRAS DE LED

    Commercial Description: Tira LED 15W 160LEDM IP66 3000K CRI80

    Product Description: Tira LED 15W 160LEDM IP66 3000K CRI80. La tira mide 5 metros pero puedes adaptar su medida haciendo cortes cada 50 mm.

    Serie: 1465

    Light Source Energy Class: E

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01

    Peso neto articulo consolidado: 0,30

Especificaciones técnicas
  • Referencia08050307_-_LED-Strip-5W-160LEDM-IP20-3000K-CRI80
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosLED Profiles and Strips
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)12
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted