Publique sus productos
Tira LED 15W 160LEDM IP66 3000K CRI80. La tira mide 5 metros pero puedes adaptar su medida haciendo cortes cada 50 mm.

Tira LED 15W 160LEDM IP66 3000K CRI80. La tira mide 5 metros pero puedes adaptar su medida haciendo cortes cada 50 mm.

Tira LED 15W 160LEDM IP66 3000K CRI80
Especificaciones
  • Referencia: 33287-110

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776158849

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: VENTILADOR SIN LUZ

    Fixing: Techo

    Commercial Description: IBIZA L Ventilador níquel mate

    Product Description: Ventilador de techo de estilo atemporal ideal para habitaciones a partir de 17,6m2. Motor fabricado en acero y palas de madera plywood. El acabado de las palas es gris y arce y son no reversibles. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Dispone de 3 velocidades regulables con un consumo de 16-29-49W y 113-162-212 revoluciones por minuto según velocidad. Este ventilador dispone de función inversa y es de instalación intuitiva. Caudal de aire: 149,57 m3 min / 5282 CFM. Apto para techo inclinado.

    Serie: 13

    Body material: Acero

    Blade material: Plywood

    Body finish: Níquel Mate

    IP: 20

    Clase: I

    Hercios: 50/60Hz

    Voltaje: 100V-120V

    Altura total: 310

    Longitud: 1320

    Profundidad: 1320

    Diámetro total: 1320

    Diámetro florón: 130

    Tipo de motor: AC

    Número de palas: 4

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Número velocidades: 3

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 220

    Ancho caja individual (MM): 230

    Largo caja individual (MM): 605

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.030613

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01

    PALLET: 20

    Peso neto articulo consolidado: 4,80

Especificaciones técnicas
  • Referencia08050802_-_LED-Strip-15W-160LEDM-IP66-3000K-CRI80
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosLED Profiles and Strips
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)30
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted