Publique sus productos
Tira LED 15W 160LEDM IP66 4000K CRI80. La tira mide 5 metros pero puedes adaptar su medida haciendo cortes cada 50 mm.

Tira LED 15W 160LEDM IP66 4000K CRI80. La tira mide 5 metros pero puedes adaptar su medida haciendo cortes cada 50 mm.

Tira LED 15W 160LEDM IP66 4000K CRI80
Especificaciones
  • Referencia: 33701-110

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776158566

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: VENTILADOR CON LUZ

    Fixing: Techo

    Commercial Description: ICARIA L Ventilador aluminio

    Product Description: Ventilador de techo con luz de líneas modernas ideal para habitaciones de hasta 17m2. Motor fabricado en acero, palas plywood y difusor cristal opal. El acabado de las palas es gris/arce y son reversibles. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Dispone de 3 velocidades regulables. Este ventilador dispone de función inversa. Caudal de aire: 155,62 m3 min / 5496 CFM. Este ventilador se puede instalar en techos inclinados.

    Serie: 3300

    Body material: Acero

    Blade material: Plywood

    Body finish: Níquel Satinado

    IP: 20

    Clase: I

    Potencia máx. (W): 30

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 2

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-120V

    Altura total: 415

    Longitud: 1320

    Profundidad: 1320

    Diámetro total: 1320

    Diámetro florón: 150

    Diámetro plafón/kit de luz: 270

    Tipo de motor: AC

    Número de palas: 4

    PALAS REVERSIBLES: 1

    Número velocidades: 3

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 305

    Ancho caja individual (MM): 320

    Largo caja individual (MM): 625

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.061

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 8

    PALLET: 16

    Peso neto articulo consolidado: 8,00

Especificaciones técnicas
  • Referencia08050803_-_LED-Strip-15W-160LEDM-IP66-4000K-CRI80
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosLED Profiles and Strips
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)30
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted