Publique sus productos
Tira LED 5W 160LEDM IP66 4000K CRI80. La tira mide 5 metros pero puedes adaptar su medida haciendo cortes cada 50 mm.

Tira LED 5W 160LEDM IP66 4000K CRI80. La tira mide 5 metros pero puedes adaptar su medida haciendo cortes cada 50 mm.

Tira LED 5W 160LEDM IP66 4000K CRI80
Especificaciones
  • Referencia: 33415-110

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776158702

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: VENTILADOR CON LUZ

    Fixing: Techo

    Commercial Description: EASY S Ventilador blanco

    Product Description: EASY S es un ventilador de techo que incorpora kit de luz de líneas modernas y minimalistas ideal para habitaciones de hasta 13m2. Motor fabricado en acero, palas de ABS y difusor de cristal opal. El acabado de las palas es blanco y son no reversibles. Se activa mediante un mando a distancia, incluido. Dispone de 3 velocidades regulables. Este ventilador dispone de función inversa y sistema de instalación intuitiva. Este ventilador se puede instalar en techos inclinados.

    Serie: 3341

    Body material: Acero

    Blade material: ABS

    Body finish: Blanco

    IP: 20

    Clase: I

    Potencia máx. (W): 30

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 2

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-120V

    Altura total: 460

    Longitud: 1050

    Profundidad: 1050

    Diámetro total: 1050

    Diámetro florón: 140

    Diámetro plafón/kit de luz: 210

    Tipo de motor: AC

    Número de palas: 3

    PALAS REVERSIBLES: 0

    Número velocidades: 3

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 260

    Ancho caja individual (MM): 240

    Largo caja individual (MM): 490

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.030576

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 6.39

    PALLET: 28

    Peso neto articulo consolidado: 6,39

Especificaciones técnicas
  • Referencia08050903_-_LED-Strip-5W-160LEDM-IP66-4000K-CRI80
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosLED Profiles and Strips
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)30
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted