Publique sus productos
Bombilla ESTÁNDAR E27 LED 8W 2700K

Bombilla ESTÁNDAR E27 LED 8W 2700K

Bombilla ESTÁNDAR E27 LED 8W 2700K
Especificaciones
  • Referencia: 17063

    Catálogo: Bombillas

    EAN: 8421776087064

    Tariff Item: 8543709099

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Serie: 6017

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: F

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 8W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Lumens max: 640lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 2700K

    CRI: >=80

    Grados de apertura: 200

    Altura total: 110

    Longitud: 60

    Profundidad: 60

    Diámetro total: 60

    Formato de bombilla: ESTANDAR - A60 - A55

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 50

    Alto caja individual (MM): 130

    Ancho caja individual (MM): 65

    Largo caja individual (MM): 65

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.000549

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.1

    PALLET: 1200

    Peso neto articulo consolidado: 0,10

Especificaciones técnicas
  • Referencia17063_-_Bulb-E27-STANDARD-LED-8W-2700K
  • Familia de productoBULBS
  • Grupo de productosE27
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)10
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros