Referencia: 17420
Catálogo: Bombillas
EAN: 8421776066328
Tariff Item: 8543709099
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001959
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 734146
Serie: 6017
Diffusor material: Cristal
Diffuser finish: Transparente
Light Source Energy Class: E
Light Source Code: 17420
Potencia máx. (W): 4
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E27
Lumens max: 470lm
Voltaje: 220V-240V
Temperatura de color (K): 2700K
CRI: >=80
Grados de apertura: 100°
Altura total: 102
Longitud: 60
Profundidad: 60
Diámetro total: 60
Formato de bombilla: ESTANDAR - A60 - A55
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Unidades por caja máster: 20
Alto caja individual (MM): 130
Ancho caja individual (MM): 65
Largo caja individual (MM): 65
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.000549
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.0505
PALLET: 1100
Peso neto articulo consolidado: 0.028