Publique sus productos
Bombilla PEBETERO FILAMENTO LED ÁMBAR E27 4W 2200K

Bombilla PEBETERO FILAMENTO LED ÁMBAR E27 4W 2200K

Bombilla PEBETERO FILAMENTO LED ÁMBAR E27 4W 2200K
Especificaciones
  • Referencia: 17428

    Catálogo: Bombillas

    EAN: 8421776085770

    Tariff Item: 8543709099

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 779384

    Serie: 6017

    Diffusor material: Cristal

    Diffuser finish: Ámbar

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: 17428

    Potencia máx. (W): 4

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Lumens max: 400lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 2200K

    Grados de apertura: 100°

    Altura total: 146

    Longitud: 64

    Profundidad: 64

    Diámetro total: 64

    Formato de bombilla: PEBETERO - ST64 - SP64

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 20

    Alto caja individual (MM): 154

    Ancho caja individual (MM): 70

    Largo caja individual (MM): 70

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.000755

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.074

    PALLET: 1050

    Peso neto articulo consolidado: 0.044

Especificaciones técnicas
  • Referencia17428_-_Bulb-DECORATIVE-FILAMENT-LED-AMBER-E27-4W-2200K
  • Familia de productoBULBS
  • Grupo de productosE27
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)0.044
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros