Publique sus productos
Módulo Tridonic 12,2W 3000K 1040Lm 12° CRI90

Módulo Tridonic 12,2W 3000K 1040Lm 12° CRI90

El Módulo Tridonic 12,2W 3000K 1040Lm 12° CRI90 es compatible con los empotrables FRESH, WET, RADÓN, ARGÓN, NEÓN, GAS. Este módulo permite tener un mejor control lumínico y una minimización del halo residual.
Especificaciones
  • Referencia: 18032

    Catálogo: Bombillas

    EAN: 8421776188044

    Tariff Item: 8543709099

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000996

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1038817

    Serie: 18030

    Diffusor material: Cristal

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: 18032

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 12

    Fuente de luz: COB LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Lumens max: 1040lm

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: >=90

    Grados de apertura: 325°

    Altura total: 50

    Longitud: 70

    Profundidad: 50

    Diámetro total: 50

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 0

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.01

    PALLET: 0

    Peso neto articulo consolidado: 0,11

Especificaciones técnicas
  • Referencia18032_-_Tridonic-module-12-2W-3000K-1040Lm-12-CRI90
  • Familia de productoBULBS
  • Grupo de productosLED MODULE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)11
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros