Publique sus productos
VOLTA Lámpara de pie blanca

VOLTA Lámpara de pie blanca

VOLTA es una colección de luminarias diseñada por Estudi Ribaudí, de diseño clásico y atemporal, ideals para iluminación de interiores. VOLTA es una serie que cuida al máximo todos los detalles, como sus interruptores, discretos en los apliques e importantes en los pies de salón y las sobremesas.
Especificaciones
  • Referencia: 20029

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776081161

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Suelo

    Serie: 6402

    Screen material: Textil

    Screen finish: Blanco

    Blade finish: Blanco

    IP: 20

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17464

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 1510

    Longitud: 450

    Profundidad: 450

    Diámetro de la base: 300

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Unidades por caja máster: 4

    Alto caja individual (MM): 1015

    Ancho caja individual (MM): 350

    Largo caja individual (MM): 100

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.035831

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 3.6

    PALLET: 24

    Peso neto articulo consolidado: 2.1

Especificaciones técnicas
  • Referencia20029_-_VOLTA-White-floor-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)2.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie