Publique sus productos
La familia DOMINICA diseñada de Faro Lab está inspirada en la corriente estética que se produjo en Chicago entre 1900 y 1940. Este aplique de pared lector de color beige está concebido con formas puras y geométricas de un marcado estilo industrial pero que destaca por su autenticidad y elegancia.

La familia DOMINICA diseñada de Faro Lab está inspirada en la corriente estética que se produjo en Chicago entre 1900 y 1940. Este aplique de pared lector de color beige está concebido con formas puras y geométricas de un marcado estilo industrial pero que destaca por su autenticidad y elegancia.

DOMINICA Aplique beige con lector
Especificaciones
  • Referencia: 20032-122

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776336117

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    ERP registration number: 1055351

    Category: INTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE

    Fixing: Pared

    Commercial Description: DOMINICA Aplique beige con lector

    Product Description: La familia DOMINICA diseñada de Faro Lab está inspirada en la corriente estética que se produjo en Chicago entre 1900 y 1940. Este aplique de pared lector de color beige está concebido con formas puras y geométricas de un marcado estilo industrial pero que destaca por su autenticidad y elegancia.

    Serie: 2007

    Body material: Acero

    Screen material: Acero

    Body finish: Negro Mate

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00039

    IP: 20

    Clase: II

    Potencia máx. (W): 15

    Potencia máx. Lector (W): 1

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 140

    Longitud: 250

    Profundidad: 282

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.017371

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 2.09

    Peso neto articulo consolidado: 1.21

Especificaciones técnicas
  • Referencia20032-122_-_DOMINICA-Beige-reader-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)1.21
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared