Referencia: 20032-123
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776336124
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
ERP registration number: 1055351
Category: INTERIOR
Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE
Fixing: Pared
Commercial Description: DOMINICA Aplique negro con lector
Product Description: La familia DOMINICA diseñada de Faro Lab está inspirada en la corriente estética que se produjo en Chicago entre 1900 y 1940. Este aplique de pared lector de color negro está concebido con formas puras y geométricas de un marcado estilo industrial pero que destaca por su autenticidad y elegancia.
Serie: 2007
Body material: Acero
Screen material: Acero
Body finish: Negro Mate
Screen finish: Negro Mate
Blade finish: Negro Mate
Light Source Energy Class: E
Light Source Code: L00039
IP: 20
Clase: II
Potencia máx. (W): 15
Potencia máx. Lector (W): 1
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E27
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 1
Bombilla recomendada: 17463
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 140
Longitud: 250
Profundidad: 282
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.017371
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 2.09
Peso neto articulo consolidado: 1.21