Publique sus productos
LUPE Aplique con lector negra/beige
LUPE Aplique con lector negra/beige
LUPE Aplique con lector negra/beige
LUPE Aplique con lector negra/beige

    LUPE Aplique con lector negra/beige

    LOTUS es una colección para exterior de estilo moderno diseñado por Estudi Ribaudí e inspirado en las hojas de esta flor. El aplique blanco está fabricado en aluminio con difusor de policarbonato y es ideal para la iluminación de terrazas, jardines y zonas de paso exteriores. Se puede instalar también como aplique de interior boca arriba o boca abajo dirigiendo el haz de luz en cualquiera de las dos direcciones.
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Diffusor material: Cristal

      Diffuser finish: Opal

      Body material: Aluminio

      Body finish: Blanco Mate

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Potencia máx.: 18W

      Hercios: 50/60Hz

      IK: 08

      IP: 65

      Clase: I

      Temperatura de color: 3000K

      CRI: >80

      Lmens max: 1120lm

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 90

      Longitud: 225

      Profundidad: 225

      Diámetro de la base: 90

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 71222

      Serie: 7123

      EAN: 8421776167384

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia20032-88_-_lupe-black-beige-table-lamp-with-reader
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCTable lamp fixture
    • Código UNSPSC39111510
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTable Lamps
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL