Publique sus productos
GUADALUPE Lámpara de pie negra/beige
GUADALUPE Lámpara de pie negra/beige
GUADALUPE Lámpara de pie negra/beige
GUADALUPE Lámpara de pie negra/beige

    GUADALUPE Lámpara de pie negra/beige

    Lámpara de pie con pantalla cilíndrica de color beige diseñada de Faro Lab. Un diseño singular para dar un matiz contemporáneo a cualquier espacio. Es capaz de orientar la luz más fijamente. Estructura en negro.
    Especificaciones
    • Referencia: 20034-80

      Catálogo: Iluminación

      EAN: 8421776233164

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Suelo

      Serie: 2003

      Screen material: Acero

      Screen finish: Beige

      Blade finish: Beige

      IP: 20

      Potencia máx. (W): 15

      Hercios: 50/60Hz

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17463

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 1500

      Longitud: 300

      Profundidad: 360

      Diámetro de la base: 300

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Unidades por caja máster: 0

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0,062127

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 6.493

      PALLET: 0

      Peso neto articulo consolidado: 5.51905

    Especificaciones técnicas
    • Referencia20034-80_-_guadalupe-black-beige-floor-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCFloor lamp fixture
    • Código UNSPSC39111509
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFloor Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL