Publique sus productos
La elegancia se encuentra con la funcionalidad en la lámpara de sobremesa NILA. Con una pantalla cilíndrica blanco roto y estructura en negro, este aplique de diseño vanguardista realza cualquier espacio. Contemporáneo y práctico.

La elegancia se encuentra con la funcionalidad en la lámpara de sobremesa NILA. Con una pantalla cilíndrica blanco roto y estructura en negro, este aplique de diseño vanguardista realza cualquier espacio. Contemporáneo y práctico.

NILA Sobremesa negra y blanco roto
Especificaciones
  • Referencia: 20054

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776350632

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE

    Fixing: Sobremesa

    Commercial Description: NILA Sobremesa negra y blanco roto

    Product Description: La elegancia se encuentra con la funcionalidad en la lámpara de sobremesa NILA. Con una pantalla cilíndrica blanco roto y estructura en negro, este aplique de diseño vanguardista realza cualquier espacio. Contemporáneo y práctico.

    Serie: 2015

    Body material: Acero

    Screen material: Textil

    Body finish: Negro Mate

    Screen finish: Blanco Roto

    Blade finish: Blanco Roto

    IP: 20

    Clase: II

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 550

    Longitud: 220

    Profundidad: 220

    Diámetro total: 220

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.02592

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 2.65

    Peso neto articulo consolidado: 1,55

Especificaciones técnicas
  • Referencia20054_-_NILA-Black-and-off-white-table-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioTela
  • Peso Neto (kg)155
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa