Referencia: 20055
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776350649
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: INTERIOR
Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE
Fixing: Suelo
Commercial Description: NILA Pie de salón negro y blanco roto
Product Description: La elegancia se encuentra con la funcionalidad en la lámpara pie de salón NILA. Con una pantalla cilíndrica blanco roto y estructura en negro, este aplique de diseño vanguardista realza cualquier espacio. Contemporáneo y práctico.
Serie: 2015
Body material: Acero
Screen material: Textil
Body finish: Negro Mate
Screen finish: Blanco Roto
Blade finish: Blanco Roto
IP: 20
Clase: II
Potencia máx. (W): 15
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: E27
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 1
Bombilla recomendada: 17464
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 1400
Longitud: 300
Profundidad: 300
Diámetro total: 300
Diámetro de la base: 300
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 7.775
Peso neto articulo consolidado: 5.05