Publique sus productos
TREEWOOD Ash tree floor lamp

TREEWOOD Ash tree floor lamp

TREEWOOD Lámpara pie de salón fresno
Especificaciones
  • Referencia: 33491K

    Catálogo: Ventilacion

    EAN: 8421776167209

    Tariff Item: 8414900090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILACIÓN

    Subcategory: KIT DE LUZ

    Commercial Description: Kit de luz gris para PEMBA 15W 3000K

    Product Description: Complemento de luz gris para el ventilador de techo PEMBA. Su fuente de iluminación es LED 15W 3000K incluida.

    Serie: 3347

    Body material: Acero+ABS

    Body finish: Gris

    Light Source Energy Class: F

    IP: 20

    Clase: II

    Potencia máx. (W): 15W

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: SMD LED

    Fuente de luz incluida: Yes

    Lumens max: 800lm

    Voltaje: 220V-240V

    Temperatura de color (K): 3000K

    CRI: >95

    Altura total: 40

    Diámetro total: 180

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Alto caja individual (MM): 160

    Ancho caja individual (MM): 160

    Largo caja individual (MM): 55

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.001408

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 0.5

    PALLET: 0

    Peso neto articulo consolidado: 0.28

Especificaciones técnicas
  • Referencia20056_-_TREEWOOD-Ash-tree-floor-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioPapel
  • Peso Neto (kg)5.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie