Referencia: 20075
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776346079
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: INTERIOR
Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE
Fixing: Suelo
Commercial Description: LIGGERA Lámpara pie de salón negro
Product Description: LIGGERA es una colección con un estilo de diseño lineal simple. Este pie de salón está inspirado en el antiguo minimalismo japonés, de formas suaves y naturales que nos recuerdan a la simplificación geométrica de la rama de una planta. Su suavidad y ligereza hacen que se adapte a cualquier espacio, integrándose de forma natural.
Serie: 2014
Body material: Acero
Screen material: Acero
Body finish: Negro Mate
Screen finish: Negro Mate
Blade finish: Negro Mate
IP: 20
Clase: II
Potencia máx. (W): 6
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: G9
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 1
Bombilla recomendada: 17466
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 1383
Longitud: 103
Profundidad: 548
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.1872
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 13
Peso neto articulo consolidado: 12,64