Referencia: 20076
Catálogo: Iluminación
EAN: 8421776346086
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: INTERIOR
Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE
Fixing: Sobremesa
Commercial Description: LIGGERA Sobremesa negro
Product Description: LIGGERA es una colección con un estilo de diseño lineal simple. Esta luminaria de mesa está inspirada en el antiguo minimalismo japonés, de formas suaves y naturales que nos recuerdan a la simplificación geométrica de la rama de una planta. Su suavidad y ligereza hacen que se adapte a cualquier espacio, integrándose de forma natural.
Serie: 2014
Body material: Acero
Screen material: Acero
Body finish: Negro Mate
Screen finish: Negro Mate
Blade finish: Negro Mate
IP: 20
Clase: II
Potencia máx. (W): 6
Hercios: 50/60Hz
Fuente de luz: G9
Fuente de luz incluida: No
Número de portalámparas: 1
Bombilla recomendada: 17466
Voltaje: 100V-240V
Altura total: 557
Longitud: 103
Profundidad: 423
Tijas adicionales incluidas en caja: No
Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.063566
Peso bruto caja Ind. Arrastre: 6
Peso neto articulo consolidado: 5,70