Publique sus productos
TENDER es un plafón gris contemporáneo y elegante, pero también sobrio y atemporal con el que podrá iluminar su hogar. TENDER proporciona una luz uniforme ideal. Con una temperatura de color de 2700K que permite crear atmósferas agradables y acogedoras.
TENDER es un plafón gris contemporáneo y elegante, pero también sobrio y atemporal con el que podrá iluminar su hogar. TENDER proporciona una luz uniforme ideal. Con una temperatura de color de 2700K que permite crear atmósferas agradables y acogedoras.

    TENDER es un plafón gris contemporáneo y elegante, pero también sobrio y atemporal con el que podrá iluminar su hogar. TENDER proporciona una luz uniforme ideal. Con una temperatura de color de 2700K que permite crear atmósferas agradables y acogedoras.

    TENDER Plafón gris 2700K
    Especificaciones
    • Referencia: 20092

      Catálogo: Iluminación

      EAN: 8421776346529

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1814417

      Category: INTERIOR

      Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE

      Fixing: Pared

      Commercial Description: TENDER Plafón gris 2700K

      Product Description: TENDER es un plafón gris contemporáneo y elegante, pero también sobrio y atemporal con el que podrá iluminar su hogar. TENDER proporciona una luz uniforme ideal. Con una temperatura de color de 2700K que permite crear atmósferas agradables y acogedoras.

      Serie: 2013

      Body material: Acero

      Diffusor material: PC

      Body finish: Gris Claro

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00327

      IP: 20

      Clase: II

      Potencia máx. (W): 24

      Hercios: 50/60Hz

      Fuente de luz: SMD LED

      Fuente de luz incluida: Yes

      Lumens max: 1369lm

      Voltaje: 220V-240V

      Temperatura de color (K): 2700K

      CRI: 90

      Altura total: 82

      Longitud: 450

      Profundidad: 450

      Diámetro total: 450

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.046349

      Peso bruto caja Ind. Arrastre: 4.3

      Peso neto articulo consolidado: 3,80

    Especificaciones técnicas
    • Referencia20092_-_TENDER-Grey-ceiling-lamp-2700K
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-10-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)380
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Surface Mounted