Publique sus productos
TENDER Plafón negra
TENDER Plafón negra
TENDER Plafón negra
TENDER Plafón negra

    TENDER Plafón negra

    Sobremesa de diseño blanca versátil creada por Faro Team. Su estilo minimalista encaja tanto en ambientes nórdicos como modernos. El protagonismo de la lámpara recae en la bombilla.
    Especificaciones
    • Fixing: Sobremesa

      Body material: Acero

      Body finish: Blanco Mate

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17464

      Potencia máx.: 15W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 75

      Longitud: 90

      Profundidad: 90

      Diámetro total: 60

      Diámetro de la base: 90

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 62168

      Serie: 6217

      EAN: 8421776224339

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia20094_-_tender-led-black-ceiling-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL