Publique sus productos
LIZ Colgante transparente
LIZ Colgante transparente
LIZ Colgante transparente

    LIZ Colgante transparente

    Ilumina tu hogar con esta lámpara aplique de diseño moderno fabricada en acero. Diseñada por: Estudi Ribaudí
    Especificaciones
    • Fixing: Pared

      Body material: Acero

      Body finish: Blanco Mate

      Fuente de luz: GU10

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 2

      Bombilla recomendada: 97685327

      Potencia máx.: 8W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: I

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 220

      Longitud: 250

      Profundidad: 180

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 29875

      Serie: 1564

      EAN: 8421776017160

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia65080_-_liz-2-transparent-pendant-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSUSPENSION
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001743
    • Nombre ETIMPendant luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Descripción Uniclass 2015Pendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL