Publique sus productos
TENDER Plafón blanca
TENDER Plafón blanca
TENDER Plafón blanca
TENDER Plafón blanca

    TENDER Plafón blanca

    Aplique negro versátil y minimalista dónde el protagonismo recae en la bombilla. Esta diseñado por Faro Team. Su acabado es elegante y encaja en multitud de espacios.
    Especificaciones
    • Fixing: Sobremesa

      Body material: Aluminio

      Body finish: Negro Mate

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17464

      Potencia máx.: 15W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 60

      Longitud: 60

      Profundidad: 140

      Diámetro total: 60

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 62171

      Serie: 6216

      EAN: 8421776225411

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia20095_-_tender-led-white-ceiling-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC002892
    • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL