Publique sus productos
SAVOY Lámpara de pie negra/verde
SAVOY Lámpara de pie negra/verde
SAVOY Lámpara de pie negra/verde
SAVOY Lámpara de pie negra/verde

    SAVOY Lámpara de pie negra/verde

    SAVOY es una lámpara colgante negra con la pantalla téxtil negra para la iluminación interior diseñada por Isaac Piñeiro. Su estructura se caracteriza por el aro situado en la parte superior por donde se refleja la luz creando un bonito reflejo.
    Especificaciones
    • Fixing: Techo

      Screen material: Textil

      Screen finish: Negro

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Body material: Acero

      Body finish: Negro

      Blade finish: Negro

      Fuente de luz: E27

      Fuente de luz incluida: No

      Número de portalámparas: 1

      Bombilla recomendada: 17464

      Potencia máx.: 15W

      Hercios: 50/60Hz

      IP: 20

      Clase: II

      Voltaje: 100V-240V

      Altura total: 311

      Longitud: 420

      Profundidad: 420

      Diámetro florón: 150

      Tijas adicionales incluidas en caja: No

      Referencia: 20309-90

      Serie: 2045

      EAN: 8421776233508

      Tariff Item: 9405119090

    Especificaciones técnicas
    • Referencia20307-87_-_savoy-black-green-floor-lamp
    • Familia de productoINDOOR
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • Nombre UNSPSCFloor lamp fixture
    • Código UNSPSC39111509
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFloor Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD50
    • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL