Publique sus productos
TATAWIN White floor lamp

TATAWIN White floor lamp

TATAWIN Lámpara pie de salón blanco
Especificaciones
  • Referencia: 20336-119

    Catálogo: Iluminación

    EAN: 8421776325197

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTERIOR

    Subcategory: LUMINARIA DE SUPERFICIE

    Fixing: Suelo

    Commercial Description: TATAWIN Lámpara pie de salón blanco

    Product Description: TATAWIN es una familia de luminarias diseñadas por Adolfo Abejón. La forma de la pantalla recuerda a la parte superior de las características viviendas de Tataouine, ciudad situada al sureste de Túnez. Esta lámpara de pie de brazo giratorio, tiene la estructura metálica en color negro y pantalla de cristal opal blanco.

    Serie: 2047

    Body material: Acero

    Screen material: Cristal

    Body finish: Negro Satinado

    Screen finish: Opal

    Blade finish: Opal

    IP: 20

    Clase: II

    Potencia máx. (W): 15

    Hercios: 50/60Hz

    Fuente de luz: E27

    Fuente de luz incluida: No

    Número de portalámparas: 1

    Bombilla recomendada: 17463

    Voltaje: 100V-240V

    Altura total: 1480

    Longitud: 300

    Profundidad: 474

    Diámetro de la base: 300

    Tijas adicionales incluidas en caja: No

    Volumen Caja Ind. Arrastre: 0.108267

    Peso bruto caja Ind. Arrastre: 10.75

    Peso neto articulo consolidado: 10.75

Especificaciones técnicas
  • Referencia20336-119_-_TATAWIN-White-floor-lamp
  • Familia de productoINDOOR
  • Grupo de productosSurface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioVidrio
  • Peso Neto (kg)10.75
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie